HPT 1448-F11-0060-000

Номер на част
930166
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка M12x1 / 5p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал CANopen
Точност 1,00% макс.=0,5% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 60
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително