Технически данни
Одобрение | Няма |
---|---|
Електрическа връзка | M12x1 / 4p |
Механична връзка | G1/4 A ISO 1179-2 / външен |
Изходен сигнал | 0 до 10 V, Връзка В/И |
Точност | 0,50% макс.=0,25% тип. |
Макс. стойност на диапазона на налягането | 160 |
Мин. стойност на диапазона на налягането | 0 |
Единица за налягане | BAR |
Тип налягане | Относително |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

IODD_930074_HPT 1746S-F31-B-0160-P20
Софтуер
BG
(0.75 MB)

IODD_930074_HPT 1746S-F31-B-0160-P20
Софтуер
EN
(0.75 MB)