Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Одобрения и сертификати |
Не |
Обхват на измерване, крайна стойност |
360 |
Диапазон на измерване, начална стойност |
0 |
Тип |
Еднооборотен |
Електрическа връзка |
M12x1 мъжки конектор, 5-пинов, аксиален |
Диаметър на корпуса |
36 mm, кръгъл |
Тип фиксиране |
Synchro 4-отвор M3 |
Механична връзка |
10 mm форма D, диаметър (DM) 6 mm |
Изходен сигнал |
CANopen |
Резолюция |
14 бита |
Точност |
0,2° max = 0,1° тип |