Технически данни
Одобрение | UL одобрение |
---|---|
Електрическа връзка | M12x1 / 4p |
Механична връзка | 7/16-20 UNF 2A (SAE4) / външен |
Изходен сигнал | 4 до 20 mA (3-проводен, източник) |
Точност | 1,00% макс.=0,5% тип. |
Макс. стойност на диапазона на налягането | 16 |
Мин. стойност на диапазона на налягането | 0 |
Единица за налягане | BAR |
Тип налягане | Относително |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Софтуер
BG
(0.06 MB)

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Софтуер
EN
(0.06 MB)