HPT 1746-F31-B-0040-000

Номер на част
930018
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
Одобрение Няма
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал 0 до 10 V, Връзка В/И
Точност 0,50% макс.=0,25% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 40
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Софтуер BG

(0.4 MB)

IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Софтуер EN

(0.4 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Софтуер BG

(0.68 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Софтуер EN

(0.68 MB)