HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000

Номер на част
930001
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
Одобрения и сертификати ECE
Обхват на измерване, крайна стойност 360
Диапазон на измерване, начална стойност 0
Тип Еднооборотен
Електрическа връзка Deutsch DT04, 4-пол.
Диаметър на корпуса 25 mm, кръгъл
Тип фиксиране Монтажен фланец
Механична връзка Въртящ пръстен, Ø 21 mm, 2x M5
Изходен сигнал CANopen
Резолюция 14 бита
Точност 0,2° max = 0,1° тип

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
EDS_930001_HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000
Софтуер BG

(0 MB)

EDS_930001_HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000
Софтуер EN

(0 MB)