ETS 3228-5-350-400

Номер на част
929822
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
Дължина на температурната сонда 350
Одобрения и сертификати UL одобрение
Допълнителен интерфейс 4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи 2
Макс. стойност на температурния диапазон 100
Мин. стойност на температурния диапазон -25
Температурна сонда Интегриран
Дисплей Да
Електрическа връзка M12x1 / 5p
Механична връзка G1/2 DIN 3852 / външен