Технически данни
Одобрения и сертификати | ECE |
---|---|
Обхват на измерване, крайна стойност | 360 |
Диапазон на измерване, начална стойност | 0 |
Тип | Еднооборотен |
Електрическа връзка | M12x1 мъжки конектор, 5-пинов, аксиален |
Диаметър на корпуса | 25 mm, кръгъл |
Тип фиксиране | Монтажен фланец |
Механична връзка | Въртящ пръстен, Ø 21 mm, 2x M5 |
Изходен сигнал | CANopen |
Резолюция | 14 бита |
Точност | 0,2° max = 0,1° тип |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

EDS_929371_HAT 1425-F11-360R-P01-DK21-M05-000
Софтуер
BG
(0 MB)

EDS_929371_HAT 1425-F11-360R-P01-DK21-M05-000
Софтуер
EN
(0 MB)