HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000

Номер на част
929114
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
Одобрения и сертификати SIL 2, PL D, Кат. 2, ECE
Обхват на измерване, крайна стойност 360
Диапазон на измерване, начална стойност 0
Тип Еднооборотен
Електрическа връзка M12x1 мъжки конектор, 5-пинов, аксиален
Диаметър на корпуса 36 mm, кръгъл
Тип фиксиране Synchro 4-отвор M3
Механична връзка 9 mm форма D, диаметър (DM) 8 mm
Изходен сигнал CANopen Безопасност
Резолюция 18 бита
Точност 0,2° max = 0,1° тип

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Софтуер BG

(0 MB)

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Софтуер EN

(0 MB)