Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Одобрение |
UL одобрение |
Електрическа връзка |
Deutsch DT04 / 3p |
Механична връзка |
G1/2 ISO 1179-2 / външен |
Изходен сигнал |
4 до 20 mA (3-проводен, източник) |
Точност |
5,00% макс. = 3,00% тип. |
Макс. стойност на диапазона на налягането |
5 |
Мин. стойност на диапазона на налягането |
0 |
Единица за налягане |
BAR |
Тип налягане |
Разлика |