HAT 1425-F12-360R-P01-DK21-M05-000

Номер на част
929003
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
Одобрения и сертификати ECE
Обхват на измерване, крайна стойност 360
Диапазон на измерване, начална стойност 0
Тип Еднооборотен
Електрическа връзка M12x1 мъжки конектор, 5-пинов, аксиален
Диаметър на корпуса 25 mm, кръгъл
Тип фиксиране Монтажен фланец
Механична връзка Въртящ пръстен, Ø 21 mm, 2x M5
Изходен сигнал CAN J1939
Резолюция 14 бита
Точност 0,2° max = 0,1° тип