Технически данни
Одобрение | Няма |
---|---|
Електрическа връзка | M12x1 / 4p |
Механична връзка | G1/4 A ISO 1179-2 / външен |
Изходен сигнал | Връзка В/И |
Точност | 1,00% макс.=0,5% тип. |
Макс. стойност на диапазона на налягането | 250 |
Мин. стойност на диапазона на налягането | 0 |
Единица за налягане | BAR |
Тип налягане | Относително |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

IODD 928969 HPT 1446 F31 0250 000
Софтуер
BG
(0.6 MB)

IODD 928969 HPT 1446 F31 0250 000
Софтуер
EN
(0.6 MB)

IODD_928969_HPT 1446-F31-0250-000
Софтуер
BG
(0.6 MB)

IODD_928969_HPT 1446-F31-0250-000
Софтуер
EN
(0.6 MB)