HDA 4116-A-01,6-000-F1

Номер на част
928917
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/2 B DIN EN 837 / външен
Изходен сигнал 4 до 20 mA (2-проводен)
Точност 1,00% макс.=0,5% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 1.6
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Абсолютно

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Продуктова брошура BG

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Продуктова брошура EN

(6.23 MB)