HPT 1446S-F31-0060-000

Номер на част
928811
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
Одобрение Няма
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал Връзка В/И
Точност 1,00% макс.=0,5% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 60
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
IODD 928811 HPT 1446S F31 0060 000
Софтуер BG

(0.68 MB)

IODD 928811 HPT 1446S F31 0060 000
Софтуер EN

(0.68 MB)

IODD_928811_HPT 1446S-F31-0060-000
Софтуер BG

(0.68 MB)

IODD_928811_HPT 1446S-F31-0060-000
Софтуер EN

(0.68 MB)