Технически данни
Одобрение | UL одобрение, ECE типово одобрение (E13 автомобил) |
---|---|
Електрическа връзка | M12x1 / 5p |
Механична връзка | G1/4 A ISO 1179-2 / външен |
Изходен сигнал | CANopen |
Точност | 1,00% макс.=0,5% тип. |
Макс. стойност на диапазона на налягането | 60 |
Мин. стойност на диапазона на налягането | 0 |
Единица за налягане | BAR |
Тип налягане | Относително |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Софтуер
BG
(0.1 MB)

EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Софтуер
EN
(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Софтуер
BG
(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Софтуер
EN
(0.1 MB)