HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000

Номер на част
928718
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Материал на корпуса Алуминий
Диапазон на измерване на вторична ос 90
Диапазон на измерване на основната ос 180
Вторична ос (страничен наклон) Y-ос
Основна ос (дълъг наклон) X-ос
Брой оси на наклон 2
Изходен сигнал CANopen
Допълнителна CAN втулка Да
Електрическа връзка 8
Резолюция 0,01
Точност 0,20
Компенсация на движението Не
Одобрения и сертификати UL, ECE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Софтуер BG

(0.1 MB)

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Софтуер EN

(0.1 MB)