HPT 1446-F31-0010-000

Номер на част
928546
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
Одобрение ECE типово одобрение (E13 автомобил)
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал Връзка В/И
Точност 1,00% макс.=0,5% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 10
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
IODD 928546 HPT 1446 F31 0010 000
Софтуер BG

(0.6 MB)

IODD 928546 HPT 1446 F31 0010 000
Софтуер EN

(0.6 MB)

IODD_928546_HPT 1446-F31-0010-000
Софтуер BG

(0.6 MB)

IODD_928546_HPT 1446-F31-0010-000
Софтуер EN

(0.6 MB)