Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Дължина на температурната сонда |
350 |
Одобрения и сертификати |
UL одобрение |
Допълнителен интерфейс |
4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V |
Превключващи изходи |
1 |
Макс. стойност на температурния диапазон |
100 |
Мин. стойност на температурния диапазон |
-25 |
Температурна сонда |
Интегриран |
Дисплей |
Да |
Електрическа връзка |
M12x1 / 4p |
Механична връзка |
G1/2 DIN 3852 / външен |