HPT 1446S-F31-0025-000(-1..25bar)

Номер на част
928401
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
Одобрение ECE типово одобрение (E13 автомобил)
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал Връзка В/И
Точност 1,00% макс.=0,5% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 25
Мин. стойност на диапазона на налягането -1
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
IODD 928401 HPT 1446S F31 0025 000
Софтуер BG

(0.92 MB)

IODD 928401 HPT 1446S F31 0025 000
Софтуер EN

(0.92 MB)

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
Софтуер BG

(0.92 MB)

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
Софтуер EN

(0.92 MB)