Технически данни
Одобрение | ECE типово одобрение (E13 автомобил) |
---|---|
Електрическа връзка | M12x1 / 4p |
Механична връзка | G1/4 A ISO 1179-2 / външен |
Изходен сигнал | Връзка В/И |
Точност | 1,00% макс.=0,5% тип. |
Макс. стойност на диапазона на налягането | 25 |
Мин. стойност на диапазона на налягането | 0 |
Единица за налягане | BAR |
Тип налягане | Относително |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

IODD 928378 HPT 1446S F31 0025 000
Софтуер
BG
(0.93 MB)

IODD 928378 HPT 1446S F31 0025 000
Софтуер
EN
(0.93 MB)

IODD_928378_HPT 1446S-F31-0025-000
Софтуер
BG
(0.93 MB)

IODD_928378_HPT 1446S-F31-0025-000
Софтуер
EN
(0.93 MB)