Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Одобрения и сертификати |
UL одобрение |
Допълнителен интерфейс |
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V |
Електрическа връзка |
M12x1 / 4p |
Механична връзка |
G1/4 ISO 1179-1 / външен |
Превключващи изходи |
1 |
Макс. стойност на диапазона на настройка |
2.5 |
Мин. стойност на диапазона на настройка |
0 |
Единица за налягане |
BAR |
Тип налягане |
Абсолютно |
Дисплей |
Да |