HPT 506-F31-05.0-S-000

Номер на част
928099
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/2 HN28-22
Изходен сигнал Връзка В/И
Точност 5,00% макс. = 3,00% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 5
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Разлика

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Софтуер BG

(0.7 MB)

IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Софтуер EN

(0.7 MB)