Технически данни
Дължина на сондата | 100 |
---|---|
Точност | 0,8% макс. = 0,4% тип. |
Електрическа връзка | M12x1 / 4p |
Механична връзка | G1/4 A DIN 3852 / външен |
Макс. стойност на температурния диапазон | 100 |
Мин. стойност на температурния диапазон | -25 |
Одобрение | ATEX, IECEx |
Изходен сигнал | 4 до 20 mA (2-проводен), HART |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate
BG
(2.24 MB)

ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate
EN
(2.24 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate
BG
(0 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate
EN
(0 MB)