EDS 1791-N-400-200 (4 Schließer)

Номер на част
927823
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
Одобрения и сертификати Не
Допълнителен интерфейс От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка Клемна лента
Механична връзка G1/4 ISO 1179-1 / външен
Превключващи изходи 4
Макс. стойност на диапазона на настройка 400
Мин. стойност на диапазона на настройка 0
Единица за налягане BAR, PSI, MPA
Тип налягане Относително
Дисплей Да