Технически данни
Одобрение | UL одобрение |
---|---|
Електрическа връзка | M12x1 / 4p |
Механична връзка | G1/2 HN28-22 |
Изходен сигнал | Връзка В/И |
Точност | 5,00% макс. = 3,00% тип. |
Макс. стойност на диапазона на налягането | 8 |
Мин. стойност на диапазона на налягането | 0 |
Единица за налягане | BAR |
Тип налягане | Разлика |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

IODD_927734_HPT 506-F31-08.0-S-000
Софтуер
BG
(0.71 MB)

IODD_927734_HPT 506-F31-08.0-S-000
Софтуер
EN
(0.71 MB)