Технически данни
Материал на корпуса | Алуминий |
---|---|
Диапазон на измерване на вторична ос | 90 |
Диапазон на измерване на основната ос | 180 |
Вторична ос (страничен наклон) | Y-ос |
Основна ос (дълъг наклон) | Z-ос |
Брой оси на наклон | 2 |
Изходен сигнал | CANopen Безопасност |
Допълнителна CAN втулка | Да |
Електрическа връзка | 8 |
Резолюция | 0,01 |
Точност | 0,20 |
Компенсация на движението | Не |
Одобрения и сертификати | SIL 2, PL D, Кат. 2, UL, ECE |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

EDS_927686_HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-...
Софтуер
BG
(0.14 MB)

EDS_927686_HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-...
Софтуер
EN
(0.14 MB)