ETS 4146-F31-050-000

Номер на част
927536
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Дължина на сондата 50
Точност 0,8% макс. = 0,4% тип.
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 A DIN 3852 / външен
Макс. стойност на температурния диапазон 100
Мин. стойност на температурния диапазон -25
Одобрение Няма
Изходен сигнал Връзка В/И

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
IODD_927536_ETS 4146-F31-050-000
Софтуер BG

(0.8 MB)

IODD_927536_ETS 4146-F31-050-000
Софтуер EN

(0.8 MB)