HDA 74Z6-A-0025-G04-000

Номер на част
927395
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 промивна мембрана, доб. O-пръстен
Изходен сигнал 4 до 20 mA (2-проводен)
Точност 1,00% макс.=0,5% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 25
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително