HPT 1446S-F31-0600-000

Номер на част
927378
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
Одобрение ECE типово одобрение (E13 автомобил)
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал Връзка В/И
Точност 1,00% макс.=0,5% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 600
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
IODD 927378 HPT 1446S F31 0600 000
Софтуер BG

(0.93 MB)

IODD 927378 HPT 1446S F31 0600 000
Софтуер EN

(0.93 MB)

IODD_927378_HPT 1446S-F31-0600-000
Софтуер BG

(0.93 MB)

IODD_927378_HPT 1446S-F31-0600-000
Софтуер EN

(0.93 MB)