HIT 1508-F13-X-060-Y-60-1-S2PD-2-000

Номер на част
927140
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Материал на корпуса Алуминий
Диапазон на измерване на вторична ос 60
Диапазон на измерване на основната ос 60
Вторична ос (страничен наклон) Y-ос
Основна ос (дълъг наклон) X-ос
Брой оси на наклон 2
Изходен сигнал CANopen Безопасност
Допълнителна CAN втулка Не
Електрическа връзка 8
Резолюция 0,01
Точност 0,20
Компенсация на движението Да
Одобрения и сертификати SIL 2, PL D, Кат. 2, UL, ECE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
EDS_927140_HIT 1508-F13-X-060-Y-60-1-...
Софтуер BG

(0.16 MB)

EDS_927140_HIT 1508-F13-X-060-Y-60-1-...
Софтуер EN

(0.16 MB)