HDA 7440-B-400-000

Номер на част
927137
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
Одобрение Няма, UL одобрение
Електрическа връзка Кабел
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал 0 до 10 V
Точност 1,00% макс.=0,5% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 400
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително