HDA 74Z6-A-0600-G05-000

Номер на част
926719
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 промивна мембрана, ISO 1179-2
Изходен сигнал 4 до 20 mA (2-проводен)
Точност 1,00% макс.=0,5% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 600
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително