Технически данни
Одобрения и сертификати | ECE типово одобрение, UL одобрение |
---|---|
Допълнителен интерфейс | Връзка В/И |
Електрическа връзка | M12x1 / 4p |
Механична връзка | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / външен |
Превключващи изходи | 2 |
Макс. стойност на диапазона на настройка | 6000 |
Мин. стойност на диапазона на настройка | 0 |
Единица за налягане | PSI |
Тип налягане | Относително |
Дисплей | Не |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Софтуер
BG
(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Софтуер
EN
(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Софтуер
BG
(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Софтуер
EN
(0.03 MB)