Технически данни
Одобрение | UL одобрение |
---|---|
Електрическа връзка | Кабел |
Механична връзка | G1/4 A ISO 1179-2 / външен |
Изходен сигнал | 4 до 20 mA (2-проводен) |
Точност | 0,25% макс. = 0,125% тип. |
Макс. стойност на диапазона на налягането | 500 |
Мин. стойност на диапазона на налягането | 0 |
Единица за налягане | BAR |
Тип налягане | Относително |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HDA 4800 Operating instructions D/E
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(9.53 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(9.53 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(7.44 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(7.44 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Продуктова брошура
BG
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Продуктова брошура
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Продуктова брошура
BG
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Продуктова брошура
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Брошура на отрасъла
BG
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Брошура на отрасъла
EN
(22.21 MB)