HNT 1128-F11-0370-000

Номер на част
926254
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Обхват на измерване [mm] 298
Интегриран температурен сензор Да
Одобрения и сертификати UL одобрение
Електрическа връзка M12x1, 5-полюсен
Механична връзка G3/4 външен
Изходен сигнал CANopen
Дължина на пръта [mm] 370
Принцип на измерване Магнитострикционен

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Софтуер BG

(0.01 MB)

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Софтуер EN

(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Софтуер BG

(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Софтуер EN

(0.01 MB)