Технически данни
Одобрения и сертификати | SIL 2, PL D, Кат. 2 |
---|---|
Обхват на измерване, крайна стойност | 360 |
Диапазон на измерване, начална стойност | 0 |
Тип | Еднооборотен |
Електрическа връзка | M12x1 мъжки конектор, 5-пинов, аксиален |
Диаметър на корпуса | 36 mm, кръгъл |
Тип фиксиране | Synchro 4-отвор M3 |
Механична връзка | 10 mm форма D, диаметър (DM) 6 mm |
Изходен сигнал | CANopen Безопасност |
Резолюция | 14 бита |
Точност | 0,2° max = 0,1° тип |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Софтуер
BG
(0 MB)

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Софтуер
EN
(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Софтуер
BG
(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Софтуер
EN
(0 MB)