HPT 506-B-05.0-S-000

Номер на част
926167
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/2 HN28-22
Изходен сигнал 0 до 10 V
Точност 5,00% макс. = 3,00% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 5
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Разлика