HPT 506-C-0030-S-000(psi)

Номер на част
925982
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/2 ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал 4 до 20 mA (3-проводен, източник)
Точност 5,00% макс. = 3,00% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 30
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане PSI
Тип налягане Разлика