HAT 1436-F12-360R-P01-V106-M01-000

Номер на част
925962
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Одобрения и сертификати Не
Обхват на измерване, крайна стойност 360
Диапазон на измерване, начална стойност 0
Тип Еднооборотен
Електрическа връзка M12x1 мъжки конектор, 5-пинов, аксиален
Диаметър на корпуса 36 mm, кръгъл
Тип фиксиране Synchro 4-отвор M3
Механична връзка 10 mm твърд вал, диаметър (DM) 6 mm
Изходен сигнал CAN J1939
Резолюция 14 бита
Точност 0,2° max = 0,1° тип