ETS 3226-3-018-V00

Номер на част
925918
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Дължина на температурната сонда 18
Одобрения и сертификати UL одобрение
Допълнителен интерфейс 4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи 1
Макс. стойност на температурния диапазон 100
Мин. стойност на температурния диапазон -25
Температурна сонда Интегриран
Дисплей Да
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/2 DIN 3852 / външен