EDS 824-F31-0025-000

Номер на част
925830
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
PCE
Технически данни
Повече информация
Одобрения и сертификати ECE типово одобрение, UL одобрение
Допълнителен интерфейс Връзка В/И
Електрическа връзка M12x1 / 5p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Превключващи изходи 2
Макс. стойност на диапазона на настройка 25
Мин. стойност на диапазона на настройка 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително
Дисплей Не

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Софтуер BG

(0.03 MB)

IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Софтуер EN

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Софтуер BG

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Софтуер EN

(0.03 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(2.35 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(2.35 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Продуктова брошура BG

(0.81 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Продуктова брошура EN

(0.81 MB)