Технически данни
Одобрения и сертификати | ECE |
---|---|
Обхват на измерване, крайна стойност | 360 |
Диапазон на измерване, начална стойност | 0 |
Тип | Еднооборотен |
Електрическа връзка | M12x1 мъжки конектор, 5-пинов, аксиален |
Диаметър на корпуса | 36 mm, кръгъл |
Тип фиксиране | Synchro 4-отвор M3 |
Механична връзка | 10 mm твърд вал, диаметър (DM) 6 mm |
Изходен сигнал | CANopen |
Резолюция | 14 бита |
Точност | 0,2° max = 0,1° тип |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Софтуер
BG
(0 MB)

EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Софтуер
EN
(0 MB)