HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000

Номер на част
925734
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
Одобрения и сертификати Не
Обхват на измерване, крайна стойност 360
Диапазон на измерване, начална стойност 0
Тип Еднооборотен
Електрическа връзка M12x1 мъжки конектор, 5-пинов, аксиален
Диаметър на корпуса 36 mm, кръгъл
Тип фиксиране Synchro 4-отвор M3
Механична връзка 10 mm твърд вал, диаметър (DM) 6 mm
Изходен сигнал CANopen
Резолюция 14 бита
Точност 0,2° max = 0,1° тип

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Софтуер BG

(0 MB)

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Софтуер EN

(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Софтуер BG

(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Софтуер EN

(0 MB)