HNT 1128-F11-1200-000

Номер на част
925612
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Обхват на измерване [mm] 1128
Интегриран температурен сензор Да
Одобрения и сертификати UL одобрение
Електрическа връзка M12x1, 5-полюсен
Механична връзка G3/4 външен
Изходен сигнал CANopen
Дължина на пръта [mm] 1200
Принцип на измерване Магнитострикционен

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Софтуер BG

(0 MB)

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Софтуер EN

(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Софтуер BG

(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Софтуер EN

(0 MB)