HDA 74Z6-B-0060-G04-000

Номер на част
925609
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка Кабел
Механична връзка G1/8 ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал 0 до 10 V
Точност 1,00% макс.=0,5% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 60
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително