HDA 7476-A-0500-000(psi)

Номер на част
925588
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / външен
Изходен сигнал 4 до 20 mA (2-проводен)
Точност 1,00% макс.=0,5% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 500
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане PSI
Тип налягане Относително