Технически данни
Одобрения и сертификати | SIL 2, PL D, Кат. 2 |
---|---|
Обхват на измерване, крайна стойност | 360 |
Диапазон на измерване, начална стойност | 0 |
Тип | Еднооборотен |
Електрическа връзка | M12x1 мъжки конектор, 5-пинов, аксиален |
Диаметър на корпуса | 36 mm, кръгъл |
Тип фиксиране | Synchro 4-отвор M3 |
Механична връзка | 10 mm твърд вал, диаметър (DM) 6 mm |
Изходен сигнал | CANopen Безопасност |
Резолюция | 18 бита |
Точност | 0,2° max = 0,1° тип |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

EDS 925563 HAT 3836 F13 360L P01
Софтуер
BG
(0 MB)

EDS 925563 HAT 3836 F13 360L P01
Софтуер
EN
(0 MB)

EDS_925563_HAT 3836-F13-360L-P01...
Софтуер
BG
(0 MB)

EDS_925563_HAT 3836-F13-360L-P01...
Софтуер
EN
(0 MB)