HDA 4748-HC-0009-000(- 1 ... 9 bar)

Номер на част
925287
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
Одобрение Няма
Електрическа връзка M12x1 / 5p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал HCSI интерфейс
Точност 0,50% макс.=0,25% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 9
Мин. стойност на диапазона на налягането -1
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително