ETS 4144-B-250-000

Номер на част
925128
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Дължина на сондата 250
Точност 0,8% макс. = 0,4% тип.
Електрическа връзка Свързващо вещество серия 714 M18 / 4p
Механична връзка G1/4 A DIN 3852 / външен
Макс. стойност на температурния диапазон 100
Мин. стойност на температурния диапазон -25
Одобрение Няма
Изходен сигнал 0 до 10 V