Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
HAT 1236-C01-360L-P01-V106-M01-S2PD-000
Към родителска продуктова група
Технически данни
Повече информация
Одобрения и сертификати |
SIL 2, PL D, Кат. 2, ECE |
Обхват на измерване, крайна стойност |
360 |
Диапазон на измерване, начална стойност |
0 |
Тип |
Еднооборотен |
Електрическа връзка |
M12x1 мъжки конектор, 5-пинов, аксиален |
Диаметър на корпуса |
36 mm, кръгъл |
Тип фиксиране |
Synchro 4-отвор M3 |
Механична връзка |
10 mm твърд вал, диаметър (DM) 6 mm |
Изходен сигнал |
4..20 mA (3-проводен) |
Резолюция |
12 бита |
Точност |
0,3° max = 0,15° тип |